Показати більше
KP / KPI

Показано 44 продуктів

060-001366

Реле тиску, KP44

null: 2 - 12, Регулювання праворуч [бар]Pe: 0.5 - 6, Диференціалліва сторона [бар]: 0.7 - 4, Перепад права сторона [бар]: 1, Функція контакту: SPST(NO)+SPST(NC), Функція скидання, ліворуч: Автоматичн., Функція скидання, праворуч: Автоматичн.

060-004166

Реле тиску, KP7W

null: 8 - 32, Диференціал[бар]: 4 - 10, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP44, Макс. робочий тиск [бар]: 35

060-110866

Реле тиску, KP36

null: 2 - 14, Диференціал[бар]: 0.7 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 17

060-112866

Реле тиску, KP36

null: 2 - 14, Диференціал[бар]: 0.7 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 17

060-113066

Реле тиску, KPI35

null: -0.2 - 8, Диференціал[бар]: 0.4 - 1.5, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 18

060-113366

Реле тиску, KP35

null: -0.2 - 7.5, Диференціал[бар]: 0.7 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 17

060-113466

Реле тиску, KP35

null: -0.2 - 7.5, Диференціал[бар]: 0.7 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 17

060-113766

Реле тиску, KP36

null: 2 - 14, Диференціал[бар]: 0.7 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 17

060-113866

Реле тиску, KPI36

null: 4 - 12, Диференціал[бар]: 0.5 - 1.6, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 18

060-113966

Реле тиску, KP36

null: 2 - 14, Диференціал[бар]: 0.7 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 17

Вигляд: