CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
Ні |
In scope of WEEE |
Так |
MWP ліворуч [бар] Pe |
17 бар |
MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe |
245 фунт-сила на дюйм² |
MWP праворуч [бар] Pe |
17 бар |
MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe |
245 фунт-сила на дюйм² |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до перемикачів |
Властивості електричного підключення EN 60947 |
Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2 Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2 Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так |
Група продукції |
Switches and thermostats |
Диференціалліва сторона [бар] [Макс.] |
4 бар |
Диференціалліва сторона [бар] [Мін.] |
0.7 бар |
Диференціалліва сторона [фунт/дюйм²] [Макс.] |
58 фунт на дюйм² |
Диференціалліва сторона [фунт/дюйм²] [Мін.] |
10 фунт на дюйм² |
Дозволи |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS, Китай c UL us UL873, CS C22.2 |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
65 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
149 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
Гумовий кабельний ввід |
Електричні характеристики EN 60947 |
Ізоляція: 400В Ступінь забруднення: 3 Номінальна імпульсна напруга: 4кВ Short circuit prot, fuse: 16A |
Елемент вимірювання тиску |
Сильфон |
Клас захисту Nema (~) |
2 |
Клас захисту корпусу IP |
IP22 |
Кількість на формат упаковки |
32 шт. |
Макс тиск випроб.ліворуч[бар] |
25 бар |
Макс тиск випроб.праворуч[бар] |
19 бар |
Навк. Темп. Примітка |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Назва дозвільного файлу UL |
E31024 |
Назва продукту |
Реле тиску |
Номер досьє SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Номінал контакту |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Опис продукту |
Здвоєне реле тиску |
Перепад права сторона [бар] |
1 бар |
Перепад права сторона [фунт/дюйм²] |
14.5 фунт на дюйм² |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Макс.] |
12 бар |
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Мін.] |
2 бар |
Регулювання ліворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.] |
174 фунт-сила на дюйм² |
Регулювання ліворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.] |
29 фунт-сила на дюйм² |
Регулювання праворуч [бар]Pe [Макс.] |
6 бар |
Регулювання праворуч [бар]Pe [Мін.] |
0.5 бар |
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.] |
87 фунт-сила на дюйм² |
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.] |
7 фунт-сила на дюйм² |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
6–14мм |
Розмір підключення тиску |
1/4 |
Стандарт підключення тиску |
ISO 228-1 |
Тип |
KP44 |
Тип підключення тиску |
G |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція контакту |
SPST(NO)+SPST(NC) |
Функція скидання, ліворуч |
Автоматичн. |
Функція скидання, праворуч |
Автоматичн. |