Показати більше
CAS

Показано 7 продуктів

060-315066

Реле тиску, CAS133

null: 0 - 3.5, Диференціал[бар]: 0.1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 10

060-315166

Реле тиску, CAS136

null: 0 - 10, Диференціал[бар]: 0.2, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 22

060-315266

Реле тиску, CAS137

null: 6 - 18, Диференціал[бар]: 0.3, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 27

060-315366

Реле тиску, CAS139

null: 10 - 35, Диференціал[бар]: 0.6, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 53

060-316066

Реле тиску, CAS143

null: 1 - 10, Диференціал[бар]: 0.2 - 0.6, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 120

060-316166

Реле тиску, CAS145

null: 4 - 40, Диференціал[бар]: 0.8 - 2.4, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 120

060-316266

Реле тиску, CAS147

null: 6 - 60, Диференціал[бар]: 1 - 3, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 120

Вигляд: