Реле тиску, CAS136

060-315166

null: 0 - 10, Диференціал[бар]: 0.2, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 22

Інформація про продукт

Вага брутто 1.04 Kilogram
Bага нетто 0.934 Kilogram
Об'єм 2.518 Liter
EAN 5702423151639

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал[бар] 0.2 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] 2.9 фунт на дюйм²
Дозволи ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 10 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 0 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 145 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Клас захисту корпусу IP IP67
Коментарі щодо електричного підключення Металевий кабельний ввід
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 22 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 319 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 22 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 319 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Номінал контакту AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 13.5
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип CAS136
Тип підключення тиску G
Тиск розриву [бар] 40 бар
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality