The MBV 3000 test valve is designed for test ofthe Danfoss cartridge pressure transmitterswithin the marine industry.The main advantage is the ability to test theoperating transmitter through the testconnection. A built-in shut-off valve gives thepossibility to maintain transmitter withouthaving to drain the system. After thetransmitter is tested, the valve is manually reopenedand the transmitter is again connectedto the system.
Показано 91 продуктів
Запчастина, RT, Вимикач з однополюсним перекидним контактом
Тип: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Вимикач з однополюсним перекидним контактом, Вимикач з однополюсним перекидним контактом
Запчастина, RT, Вимикач з однополюсним перекидним контактом
Тип: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Вимикач з однополюсним перекидним контактом, Вимикач з однополюсним перекидним контактом
Запчастина, RT, Однополюсний вимикач
Тип: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Однополюсний вимикач, Однополюсний вимикач
Запчастина, RT, Вимикач з однополюсним перекидним контактом
Тип: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Вимикач з однополюсним перекидним контактом, Вимикач з однополюсним перекидним контактом
Комплектуючі до перемикачів, Затискна стрічка
Позначення типу: Затискна стрічка, Частини в комплекті: 1гвинт 4x20, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10
Комплектуючі до перемикачів, Перехідник G3/8 - 1/4 різьба
Перехідник G3/8 - 1/4 різьба, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5
Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика
Позначення типу: Гільза датчика, Використання для продукту: RT; KP, Мін. довжина муфти датчика [мм]: 465, Тип вхідного підкл. тиску: G, Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]: 1/2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Комплектуючі до перемикачів, Перехідник з G3/8 на G1/2A.
Перехідник з G3/8 на G1/2A., Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5
Комплектуючі до перемикачів, Адаптер під приварку G3/8 з гайкою
Адаптер під приварку G3/8 з гайкою, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5
Запчастина, RT, Вимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття
Тип: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Вимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття, Вимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття