The high accuracy pressure transmitter EMP 2 is designed for monitoring and control in marine and industrial applications and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The pressure transmitter programme covers absolute or gauge (relative) versions with a 4 – 20 mA output signal. It has all the necessary marine approvals. Special versions with integrated pulse-snubber available, designed for severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks.
Показано 2 продуктів
Перетворювач сигналу тиску, EMP 2, 0.00 бар - 4.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 58.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: Клемна колодка, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: EMP 2-1611-F6CD24-2
Перетворювач сигналу тиску, EMP 2, 0.00 бар - 6.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 87.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: Клемна колодка, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: EMP 2-1811-F6CD24-2