Перетворювач сигналу тиску, EMP 2, 0.00 бар - 4.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 58.00 фунт на дюйм²

084G2106

Електричне підключення: Клемна колодка, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: EMP 2-1611-F6CD24-2

Product details

Вага брутто 1.07 Kilogram
Bага нетто 0.98 Kilogram
Об'єм 2.5 Liter
EAN 5702423006724

 

+ живлення P
- загальний N
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Product group Sensors
Product Name Description Pressure transmitter
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product name EMP
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Type EMP 2
Амортизатор імпульсів No
Вибухобезпечний Ні
Високий рівень обмеження 22.4
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Gauge (relative)
Дозволи ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 4 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 58 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення Клемна колодка
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики EMP 2-1611-F6CD24-2
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 70 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] 0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 158 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] 32 °F
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 8 бар
Нелінійність BFSL ±FS [%] 0.3 %
Низький рівень обмеження 3.6
Номер артикула в міжнар. форматі 5702423006724
Пласка мембрана Ні
Примітки щодо підключення тиску EXT. G1/4 INT
Розмір електричного підключення Pg 13.5
Розмір підключення тиску 1/2
Сигнал виходу Current
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт підключення тиску EN 228-1
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Штекер/гніздо
Точність, макс. +/-FS [%] 1 %
Точність, типова +/-FS [%] 0.5 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 мс

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality