Перетворювач сигналу тиску, EMP 2, 0.00 бар - 6.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 87.00 фунт на дюйм²

084G2107

Електричне підключення: Клемна колодка, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: EMP 2-1811-F6CD24-2

Інформація про продукт

Вага брутто 1.08 Kilogram
Bага нетто 0.98 Kilogram
Об'єм 2.412 Liter
EAN 5702423005598

 

+ живлення P
- загальний N
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 12 В
Амортизатор імпульсів No
Вибухобезпечний Ні
Високий рівень обмеження 22.4
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Gauge (relative)
Дозволи ABS
BV
CCS
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 6 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 87 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення Клемна колодка
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики EMP 2-1811-F6CD24-2
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 70 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] 0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 158 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] 32 °F
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 18 бар
Назва виробу в досьє SCIP EMP
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Нелінійність BFSL ±FS [%] 0.3 %
Низький рівень обмеження 3.6
Номер артикула в міжнар. форматі 5702423005598
Номер досьє SCIP 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Пласка мембрана Ні
Примітки щодо підключення тиску EXT. G1/4 INT
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 13.5
Розмір підключення тиску 1/2
Сигнал виходу Current
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт підключення тиску EN 228-1
Тип EMP 2
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Штекер/гніздо
Точність, макс. +/-FS [%] 1 %
Точність, типова +/-FS [%] 0.5 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality