+ живлення |
P |
- загальний |
N |
CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
12 В |
Амортизатор імпульсів |
No |
Вибухобезпечний |
Ні |
Високий рівень обмеження |
22.4 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Sensors |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Gauge (relative) |
Дозволи |
ABS BV CCS DNV GL GOST POCC KR LR NNK RINA CE |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
70 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-10 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
158 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
14 °F |
Діапазон тиску [бар] [макс.] |
4 бар |
Діапазон тиску [бар] [мін.] |
0 бар |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
58 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
0 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
Клемна колодка |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Ключ технічної характеристики |
EMP 2-1611-F6CD24-2 |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] |
70 °C |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] |
0 °C |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] |
158 °F |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] |
32 °F |
Кількість на формат упаковки |
8 шт. |
Макс. тиск перевант. [бар] |
8 бар |
Назва виробу в досьє SCIP |
EMP |
Назва продукту |
Перетворювач сигналу тиску |
Нелінійність BFSL ±FS [%] |
0.3 % |
Низький рівень обмеження |
3.6 |
Номер артикула в міжнар. форматі |
5702423006724 |
Номер досьє SCIP |
6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
Пласка мембрана |
Ні |
Примітки щодо підключення тиску |
EXT. G1/4 INT |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
Pg 13.5 |
Розмір підключення тиску |
1/2 |
Сигнал виходу |
Current |
Сигнал виходу [мА] [Макс.] |
20 мА |
Сигнал виходу [мА] [Мін.] |
4 мА |
Стандарт підключення тиску |
EN 228-1 |
Тип |
EMP 2 |
Тип підключення тиску |
G |
Тиск Штекер/Штекер |
Штекер/гніздо |
Точність, макс. +/-FS [%] |
1 % |
Точність, типова +/-FS [%] |
0.5 % |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Час реакції, макс. [мс] |
4 мс |