The DST P92S OEM pressure transmitter is designed for use in Mobile and Industrial hydraulic applications. The transmitter is suitable for use in a functional safety environment with a requirement of PLd, EN ISO 13849-1: 2015 or AgPLd EN ISO 25119: 2010 or SIL2, IEC 61508:2010, respectively. Further Danfoss holds a third party approval from TÜV to ensure easy implementation into any safety system.
Показано 8 продуктів
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 60.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 870.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 100.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 1450.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0100-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 160.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 2320.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0160-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 250.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3625.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 400.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 5800.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 600.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 8700.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: P92S-0600-BAR-R-11-01-01
Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 250.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3625.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 14 x 1.5, Ключ технічної характеристики: P92S-0250-BAR-R-11-01-01