NRV and NRVH piston type check valves are designed for installation in commercial refrigerating systems and in residential or industrial air conditioning plants. They are used to control the unidirectional flow of refrigerant so as to prevent backflow.
Shows 92 product(s)
Zpětný ventil, NRVH 35s, Max. provozní tlak [bar]: 46
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 35, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 35.00, Směr: Rohový, Formát balení: Průmyslové balení
Zpětný ventil, NRVH 22s, Max. provozní tlak [bar]: 46
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 22, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 22.00, Směr: Rohový, Formát balení: Průmyslové balení
Zpětný ventil, NRVH 28s, Max. provozní tlak [bar]: 46
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 28, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 28.00, Směr: Rohový, Formát balení: Průmyslové balení
Zpětný ventil, NRV 22s, Max. provozní tlak [bar]: 46
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 22, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 22.00, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení
Zpětný ventil, NRV 28s, Max. provozní tlak [bar]: 46
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení
Zpětný ventil, NRV 28s, Max. provozní tlak [bar]: 46
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 28, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 28.00, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení
Zpětný ventil, NRV 35s, Max. provozní tlak [bar]: 46
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 35, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 35.00, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení
Zpětný ventil, NRV 35s, Max. provozní tlak [bar]: 46
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 42, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 42.00, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení
Zpětný ventil, NRVH 28s, Max. provozní tlak [bar]: 46
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení
Zpětný ventil, NRVH 22s, Max. provozní tlak [bar]: 46
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 22, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 22.00, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení