Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
You are at the {0} store.
Показано 26 продуктів
Багатофунціональний корпус клапана, SVL 25, SVL Flexline, Напрямок: Прямий, 25.00 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52
Used for product: SVL 25
Багатофунціональний корпус клапана, SVL 25, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 25.00 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52
Багатофунціональний корпус клапана, SVL 32, SVL Flexline, Напрямок: Прямий, 32.0 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52
Used for product: SVL 32
Багатофунціональний корпус клапана, SVL 32, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 32.00 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52
Багатофунціональний корпус клапана, SVL 40, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 40.00 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52
Used for product: SVL 40
Багатофунціональний корпус клапана, SVL 40, SVL Flexline, Напрямок: Прямий, 40.00 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52
Багатофунціональний корпус клапана, SVL 50, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 50.00 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52
Used for product: SVL 50
Багатофунціональний корпус клапана, SVL 50, SVL Flexline, Напрямок: Прямий, 50.0 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52
Вигляд: