Багатофунціональний корпус клапана, SVL 50, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 50.0 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52

148B5743

Used for product: SVL 50

Інформація про продукт

Вага брутто 1.981 Kilogram
Bага нетто 1.6 Kilogram
Об'єм 5.51 Liter
EAN 5702428485722

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до SVL Flexline
Використання для продукту SVL 50
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Multifunction valves
Група рідини 1
2
Дозволи CE
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Категорія II
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Марка SVL Flexline
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва програми частин CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
Назва продукту Багатофунціональний корпус клапана
Напрямок Кутовий
Напрямок потоку Двохпотоковий
Опис продукту Корпус клапана
Придатний до експлуатації Запчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вихідного підключення [дюйм] 2 in
Розмір вихідного підключення [мм] 50 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 2 in
Розмір вхідного підключення [мм] 50 мм
Стандарт з'єднання ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип SVL 50
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality