Мікроканальний теплообмінник, MCHE D2200-C, Промислова упаковка

021U0342

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 3.5, Проектний тиск [МПа]: 4.5, Діапазон температур [°C]: -40 - 121

Інформація про продукт

Вага брутто 1.219 Kilogram
Bага нетто 1.011 Kilogram
Об'єм 40.716 Liter
EAN 5702424291532

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Ні
Висота [дюйм] 9.45 дюйм
Висота [мм] 240 мм
Внутрішній об’єм [куб. дюйм] 11.6 дюйм³
Внутрішній об’єм [куб. см] 190 см³
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Глибина [дюйм] 0.63 дюйм
Глибина [мм] 16 мм
Група продукції Heat exchangers
Група рідини 1
2
Довжина [дюйм] 21.73 дюйм
Довжина [мм] 552 мм
Дозволи EAC
PED
UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 121 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 250 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Категорія II
Крок між ребрами [мм] 1.1 мм
Кількість на формат упаковки 32 шт.
Кількість трубок [шт.] 24
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 653 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу АЛЮМІНІЙ
Матеріал монтажної планки АЛЮМІНІЙ
Назва дозвільного файлу SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Назва продукту Мікроканальний теплообмінник
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер частини DM0020
Номінальна продуктивність R410A [TR] 0.98 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт] 3.5 кВт
Область застосування Охолодження
Кондиціювання повітря
Позначення типу D2200-C
Придатний до експлуатації Ні
Проектний тиск [МПа] 4.5 МПа
Проектний тиск [фунт-дюйм²] 653 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.] 72 °C
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.] -40 °C
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.] 162 °F
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.] -40 °F
Розмір виходу [дюйм] 5/16 in
Розмір виходу [мм] 7.94 мм
Розмір впуску [дюйм] 5/16 in
Розмір впуску [мм] 7.94 мм
Тип MCHE D2200-C
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Умови ном. продукт. [IMP] Швидкість повітря = 492 фути/хв
Темп. довкілля = 95 °F
Перепад температури = 21,6 °F
Переохолодження = 9 °F
Умови ном. продукт. [SI] Швидкість повітря = 2,5 м/с
Темп. довкілля = 35 °C
Перепад температури = 12 °C
Переохолодження = 5 °C
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R290
R134a
R32
R410A
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Ідентичний продукт 021U0509

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality