Показано 14 продуктів

069G000504

Розподільник холодоагента, RD 21, 4 шт., 1/2 in, 3/16 in, 5.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 3/16 in, Кількість отворів: 4, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 5

069G000602

Розподільник холодоагента, RD 21, 2 шт., 5.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 2, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 5

069G000702

Розподільник холодоагента, RD 21, 2 шт., 1/2 in, 1/4 in, 5.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in, Кількість отворів: 2, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 5

069G000703

Розподільник холодоагента, RD 21, 3 шт., 1/2 in, 1/4 in, 5.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in, Кількість отворів: 3, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 5

069G000802

Розподільник холодоагента, RD 21, 2 шт., 5.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 2, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 5

069G000803

Розподільник холодоагента, RD 21, 3 шт., 5.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 3, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 5

069G101402

Розподільник холодоагента, RD 33, 2 шт., 6.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 2, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 6

069G201404

Розподільник холодоагента, RD 33, 4 шт., 6.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 4, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 6

069G201406

Розподільник холодоагента, RD 33, 6 шт., 6.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 6, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 6

069G2502

Розподільник холодоагента, RD 27, 6 шт., 1/2 in, 3/16 in, 5.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 3/16 in, Кількість отворів: 6, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 5

Вигляд: