Розподільник холодоагента, RD 21, 2 шт., 1/2 in, 1/4 in, 5.00 мм

069G000702

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in, Кількість отворів: 2, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 5

Product details

Gross weight 0.046 Kilogram
Net weight 0.046 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702422014959

 

Body size 21
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Inlet connection type Solder, ODM
Inlet size [in] 1/2 in
Max. Working Pressure [bar] 49 bar
Max. Working Pressure [psig] 711 psig
Nozzle size [mm] 5 mm
Number of holes 2 pc
Outlet size [in] 1/4 in
Packing format Industrial pack
Product Group Refrigerant distributors
Product name Refrigerant Distributor
Quantity per packing format 24 pc
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP dossier product name Filters
Type RD 21
Type designation RD21-H05-J02
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality