Розподільник холодоагента, RD 33, 4 шт., 6.00 мм

069G201404

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 4, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 6

Інформація про продукт

Вага брутто 0.148 Kilogram
Bага нетто 0.148 Kilogram
Об'єм 0.12 Liter
EAN 5702422028086

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Refrigerant distributors
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість отворів 4 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP RD
Назва продукту Розподільник холодоагента
Номер досьє SCIP e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Позначення типу RD33-B06-B04
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм] 6 мм
Розмір впуску [мм] 16 мм
Розмір корпусу 33
Розмір патрубка [мм] 6 мм
Тип RD 33
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality