Додати гарантію
Товар додано до кошика
069G000703 додано до кошика
Виберіть гарантію зі списку нижче, щоб застосувати її до приводу. Пам'ятайте, що ви можете вибрати лише одну гарантію, а якщо у вас є кілька приводів, одна й та сама гарантія буде додана до кожного привода. Зверніть увагу, що після додавання гарантії ви не зможете змінити кількість приводів.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
На жаль, нам не вдалося знайти варіанти подовженої гарантії для вашого продукту.
Будь ласка, повторіть спробу пізніше або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.
Будь ласка, повторіть спробу пізніше або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.
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
Розподільник холодоагента, RD 21, 3 шт., 1/2 in, 1/4 in, 5.00 мм
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Розподільник холодоагента, RD 21, 3 шт., 1/2 in, 1/4 in, 5.00 мм
069G000703
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in, Кількість отворів: 3, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 5
Ціноутворення за кількість
Досягніть економії коштів за допомогою оптових закупівель
Кількість | Units of measure | Ціна |
---|