Термостат, KP61

060L110566

Діапазон температур [°C]: -30 - 15, Функція скидання: Вручну мін., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний змійовик, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP30

Інформація про продукт

Вага брутто 0.424 Kilogram
Bага нетто 0.36 Kilogram
Об'єм 1.281 Liter
EAN 5702428014526

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2
Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2
Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Диф. макс. настр. діапазону [K] 2 К
Диф. макс. настр. діапазону [°C] 2 °C
Диф. мін. настр. діапазону [K] 6 К
Диф. мін. настр. діапазону [°C] 6 °C
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм] 2000 мм
Дозволи BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS, Китай
c UL us UL873, CS C22.2
Діапазон температури [°C] [макс.] 15 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 59 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -22 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 150 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Гумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Short circuit prot, fuse: 16A
Клас захисту Nema (~) 1
Клас захисту корпусу IP IP30
Кількість на формат упаковки 32 шт.
Макс. температура датчика [°C] 120 °C
Макс. температура датчика [°F] 248 °F
Навк. Темп. Примітка 80 °C/176 °F for max 120 min
Назва дозвільного файлу UL E31024
Назва продукту Термостат
Номер досьє SCIP be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Номінал контакту AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Опис продукту Термостат
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 3/8 x 2 3/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 9.5 x 70 mm
Розмір електричного підключення 6–14мм
Стандарт електричних характеристик EN 60947-5
Тип KP61
Тип датчика Дистанційний змійовик
Тип диференціалу Фіксов.
Тип заправки Пара
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Вручну мін.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality