Показати більше
KP

Показано 53 продуктів

060L110066

Термостат, KP61

Діапазон температур [°C]: -30 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Датчик капілярної трубки, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP30

060L110166

Термостат, KP61

Діапазон температур [°C]: -30 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Датчик капілярної трубки, Довжина капілярної трубки [мм]: 5000, Клас захисту корпусу IP: IP30

060L110266

Термостат, KP61

Діапазон температур [°C]: -30 - 13, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний змійовик, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP30

060L110366

Термостат, KP61

Діапазон температур [°C]: -30 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний змійовик, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP30

060L110466

Термостат, KP61

Діапазон температур [°C]: -30 - 15, Функція скидання: Вручну мін., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Датчик капілярної трубки, Довжина капілярної трубки [мм]: 5000, Клас захисту корпусу IP: IP30

060L110566

Термостат, KP61

Діапазон температур [°C]: -30 - 15, Функція скидання: Вручну мін., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний змійовик, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP30

060L110666

Термостат, KP62

Діапазон температур [°C]: -30 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Кімнатний датчик, Клас захисту корпусу IP: IP30

060L110766

Термостат, KP63

Діапазон температур [°C]: -50 - 10, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Датчик капілярної трубки, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP30

060L110866

Термостат, KP63

Діапазон температур [°C]: -50 - 10, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний змійовик, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP30

060L111066

Термостат, KP62

Діапазон температур [°C]: -30 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Кімнатний датчик, Клас захисту корпусу IP: IP30

Вигляд: