CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до перемикачів |
Вищий активн. тиск [бар] |
16.5 бар |
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²] |
239 фунт на дюйм² |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Так з винятками |
Група продукції |
Switches and thermostats |
Довжина кабелю [дюйм] |
78.74 дюйм |
Довжина кабелю [м] |
2 м |
Дозволи |
CE 0035 TÜV |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-30 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-20 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
135 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-55 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
275 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-70 °F |
Електричне підключення |
Кабель |
Затверджені UL холодагенти |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Категорія діапазону тиску |
Високий тиск |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Ключ технічної характеристики |
ACB-2UA970W |
Колір проводу |
Чорний |
Корпус |
РЕГУЛЯРНЕ РОЗТОПЛЕННЯ |
Кількість на формат упаковки |
100 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
45 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
653 фунт-сила на дюйм² |
Монтаж |
Vertical +/- 45º |
Назва виробу в досьє SCIP |
ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
Назва продукту |
Картриджне реле тиску |
Нижчий активн. тиск [бар] |
10 бар |
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²] |
145 фунт на дюйм² |
Номінал контакту |
AC=6 A, 250 V |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Примітки щодо підключення тиску |
Мідна труба (кінець = 7мм) |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Розмір підключення тиску [мм] |
6 мм |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
ACB |
Тип кабелю |
AWG18 |
Тип підключення тиску |
Пайка, ODM |
Тиск розриву [бар] |
200 бар |
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] |
2900 фунт-сила на дюйм² |
Формат упаковки |
Промислова упаковка |
Функція контакту |
SPST(NO) |
Функція скидання |
Автоматичн. |
Холодильні агенти без оливи |
R134a R513A |
Холодоагенти |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |