LLS 4000/4000U, Електронна запчастина

084H6010

Позначення типу: Електронна запчастина, Використання для продукту: LLS 4000/4000U

Інформація про продукт

Вага брутто 0.092 Kilogram
Bага нетто 0.007 Kilogram
Об'єм 0.521 Liter
EAN 5702428681308

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Використання для продукту LLS 4000/4000U
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Liq. level switch spare parts
Дозволи CE
FCC
Коментарі M-PACK 24 PC
Коментарі щодо використання для продукту Not applicable for SIL2 device
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Назва продукту Комплект для ремонту
Позначення типу Електронна запчастина
Тип LLS 4000/4000U
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality