Комплектуючі до перемикачів, Перехідник G3/8 - 1/4 різьба

017-420566

Перехідник G3/8 - 1/4 різьба, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5

Інформація про продукт

Вага брутто 0.048 Kilogram
Bага нетто 0.04 Kilogram
Об'єм 0.016 Liter
EAN 5702428020992

 

Contain batteries Ні
Використання для продукту CAS
KP
KPS
MP
RT
Випускний отвір тиску Внутр/Зовн Зовнішн.
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Switches accessories
Кількість на формат упаковки 5 шт.
Назва продукту Ніпель
Позначення типу Reducing nipple
Примітки щодо з'єднання Двохпотоковий
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вихідного підключення тиску [дюйм] 7/16-20
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] 3/8
Стандарт вхідн. підкл. тиску ISO 228-1
Тип Accessory
Тип вихідного підкл. тиску UNF
Тип вхідного підкл. тиску G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті 1шайба Al.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality