Термостат, B0

077B0027

Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 15.2, Тепло вимкнення [°C]: 9, Холод ввімкнення [°C]: 8, Холод вимкнення [°C]: 0.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200

Інформація про продукт

Вага брутто 0.088 Kilogram
Bага нетто 0.077 Kilogram
Об'єм 0.236 Liter
EAN 5702424005153

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
In scope of WEEE Ні
UL evaluated Yes
Використання для продукту Охолоджувачі пляшок
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 760 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 1200 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Кількість на формат упаковки 100 шт.
Назва продукту Термостат
Позначення типу Стандартний термостат
Положення регулювання ХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тепло ввімкнення [°C] 15.2 °C
Тепло вимкнення [°C] 9 °C
Тип B0
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] 8 °C
Холод вимкнення [°C] 0.5 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality