Тримач оглядового скла, SGRI, ½ дюйма, NPT

014-0131

Макс. робочий тиск [бар]: 35, Індикатор вологи: Індикатор I, Тип з'єднання: NPT, Типорозмір з'єднання: ½ дюйма

Інформація про продукт

Вага брутто 0.073 Kilogram
Bага нетто 0.064 Kilogram
Об'єм 0.086 Liter
EAN 5702428288545

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sight glasses
Дозволи CE
UKCA
UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C R22: 300 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C R22: 500 ppm
Затверджені UL холодагенти R22
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C R22: 150 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C R22: 250 ppm
Кількість на формат упаковки 19 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 35 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Назва дозвільного файлу UL ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва продукту Тримач оглядового скла
Номер досьє SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Поплавкова куля [шт.] 3 шт.
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2 in
Стандарт з'єднання ANSI/ASME B1.20.1
Тип SGRI
Тип з'єднання NPT
Типорозмір з'єднання ½ дюйма
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R22
Індикатор вологи Індикатор I

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality