Тримач оглядового скла, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Макс. робочий тиск [бар]: 52, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: M, Типорозмір з'єднання: M24 x 1

Інформація про продукт

Вага брутто 0.079 Kilogram
Bага нетто 0.079 Kilogram
Об'єм 0.028 Liter
EAN 5702428818964

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Sight glass accessories
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sight glasses
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Застосування сідла SGS M24 x 1
Затверджені UL холодагенти R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Кількість на формат упаковки 80 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Назва дозвільного файлу ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва дозвільного файлу UL ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва продукту Тримач оглядового скла
Номер досьє SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип SGP 24 RX
Тип з'єднання M
Типорозмір з'єднання M24 x 1
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Частини в комплекті Прокладка
Індикатор вологи Без індикатора

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality