Anti-vibration pads |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
Discharge connection size [mm] |
35 мм |
Dual HP/LP pressure switch |
Yes |
Family |
SHGZ L |
Legacy BOCK ID |
14629 |
Max pressure (PS) - high side |
28 бар |
Max pressure (PS) - low side |
19 бар |
Maximum fan power @ 50 Hz [W] |
525 |
Model number |
SHGZX7/2110-4 L R404A/R507 |
Oil differential pressure sensor |
Yes |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil separator |
Yes |
Oil service valve |
No |
Oil sump heater |
Yes |
Oil temperature sensor |
No |
Safety valve for receiver |
No |
Speed controller |
No |
Suction connection size [mm] |
54 мм |
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] |
20000 м³/год |
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год] |
24500 м³/год |
Група продукції |
Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Довжина [мм] |
1225 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1 3/8 дюйм |
Загальна висота [мм] |
1606 мм |
Захист двигуна |
MP10 230V AC |
Клас IP |
IP65 |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Soldering |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Soldering |
Кількість вентиляторів |
4 |
Назва продукту |
Bare unit |
Напруга живлення компресора [В] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Опис |
SHGZX7/2110-4 L R404A/R507 |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
2 1/8 дюйм |
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] |
550 Вт |
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] |
800 Вт |
Технологія |
Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Тип |
SHGZX7 |
Тип оливи |
BOCKlub E55 |
Фаза |
3 |
Холодоагенти |
R404A |
Циліндр |
6 |
Частота [Гц] |
50 Гц |
Ширина [мм] |
1251 мм |