SHGZX7/1860-4 L R404A/R507

114Z14628

Холодоагенти: R404A, null: 14628

Інформація про продукт

Вага брутто 604.9 Kilogram
Bага нетто 533.9 Kilogram
Об'єм 3493.81 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 35 мм
Dual HP/LP pressure switch Yes
Family SHGZ L
Legacy BOCK ID 14628
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Maximum fan power @ 50 Hz [W] 525
Model number SHGZX7/1860-4 L R404A/R507
Oil differential pressure sensor Yes
Oil pressure safety switch No
Oil separator Yes
Oil service valve No
Oil sump heater Yes
Oil temperature sensor No
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Suction connection size [mm] 54 мм
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 20000 м³/год
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год] 24500 м³/год
Група продукції Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Довжина [мм] 1225 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 3/8 дюйм
Загальна висота [мм] 1606 мм
Захист двигуна MP10 230V AC
Клас IP IP65
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Кількість вентиляторів 4
Назва продукту Bare unit
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Опис SHGZX7/1860-4 L R404A/R507
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 2 1/8 дюйм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 550 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] 800 Вт
Технологія Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Тип SHGZX7
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R404A
Циліндр 6
Частота [Гц] 50 Гц
Ширина [мм] 1251 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality