OP-LPVM048NTP00E

114X3205

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R452A; R454C; R455A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Інформація про продукт

Вага брутто 105 Kilogram
Bага нетто 72 Kilogram
Об'єм 628.992 Liter
EAN 5702424289294

 

CE evaluated Yes
Compressor High pressure volume (L) 0.3
Compressor Low pressure volume (L) 7.5 л
Compressor model NTZ048-4
Condenser volume (L) 0.58
Contain batteries Ні
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Потужність охолодження [kW] (R452A) 1.1 кВт
LRA 16 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 4.8 A
Min fuse rating [A] 6 А
Model number OP-LPVM048NTP00E
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 36 дБА
Receiver type Vertical
RLA 3.4 A
Volume (L) 0.04 л
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 70 дБА
Версія P00
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 440 В
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 3300 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 68 Вт
Внутрішній об'єм конденсатора 0.58 л
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Condensing Units
Довжина [мм] 480 мм
Дозволи CE
Дозвільні документи ресивера CE
EAC
Діаметр вентилятора [мм] 450 мм
Електричний код E
Загальна висота [мм] 813 мм
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 3
Кількість вентиляторів 1
Назва виробу в досьє SCIP OPTYMA P00 A7 D7
Назва продукту Package unit
Напруга 50 Гц [В] 380 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 440 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Номер досьє SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Обсяг ресивера [л] 3.4 л
Опис OP-LPVM048NTP00E
Підключення рідинної лінії [дюйм] 3/8 дюйм
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 5/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 450 мм
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] 59 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 39 дБА
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 110 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.47 А
Тип Optyma™ Plus P00 (A2L)
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора H2
Тип конденсатора D7
Фаза 3
Холодоагенти R404A
R452A
R454C
R455A
Частота [Гц] 50 Гц
Ширина [мм] 1090 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality