CE evaluated |
Yes |
Compressor model |
DST34LA |
Condenser volume (L) |
0.58 |
Contain batteries |
Ні |
Family |
Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) |
0.17 |
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) |
Not available for this condition / refrigerant |
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) |
0.4 to 1.6 kW |
LBP Потужність охолодження [kW] (R452A) |
0.96 кВт |
LRA |
37.7 A |
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) |
Not available for this condition / refrigerant |
MCC |
8.5 A |
Min fuse rating [A] |
10 А |
Model number |
OP-LPVM034DSP00G |
Night operation noise pressure at 10m dB(A) |
33 дБА |
Receiver type |
Vertical |
RLA |
5.4 A |
Volume (L) |
0.04 л |
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] |
71 дБА |
Версія |
P00 |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
255 В |
Використання сегмента |
Низький протитиск |
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] |
3300 м³/год |
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] |
68 Вт |
Внутрішній об'єм конденсатора |
0.58 л |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Condensing Units |
Довжина [мм] |
480 мм |
Дозволи |
CE |
Дозвільні документи ресивера |
CE EAC |
Діаметр вентилятора [мм] |
450 мм |
Електричний код |
G |
Загальна висота [мм] |
813 мм |
Застосування |
LBP |
К-ть фаз (вентилятор) |
1 |
К-ть фаз (компресор) |
1 |
Кількість вентиляторів |
1 |
Назва виробу в досьє SCIP |
OPTYMA P00 A7 D7 |
Назва продукту |
Package unit |
Напруга 50 Гц [В] |
187 В |
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] |
255 В |
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] |
230/1/50 |
Напруга живлення компресора [В] |
230/1/50 |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
187 В |
Номер досьє SCIP |
1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
Обсяг ресивера [л] |
3.4 л |
Опис |
OP-LPVM034DSP00G |
Платформа швидкості |
Fixed-speed |
Підключення рідинної лінії [дюйм] |
3/8 дюйм |
Регулювання продуктивності |
Фіксована швидкість |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
1/2 дюйм |
Розмір лопасті вентилятора [мм] |
450 мм |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] |
59 дБА |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] |
39 дБА |
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] |
110 Вт |
Струм вентилятора при 50 Гц [A] |
0.47 А |
Тип |
Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Тип з'єднання |
ПРИПІЙ |
Тип кожуха/решітки вентилятора |
H2 |
Тип конденсатора |
D7 |
Фаза |
1 |
Холодоагенти |
R404A R452A R454C R455A |
Частота [Гц] |
50 Гц |
Ширина [мм] |
1090 мм |