Compressor model |
NTZ068-4 |
Contain batteries |
Ні |
Family |
Optyma™ Plus |
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) |
Not available for this condition / refrigerant |
In scope of WEEE |
Так |
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) |
1.6 to 3.6 kW |
LBP Потужність охолодження [kW] (R452A) |
1.71 кВт |
LRA |
25 A |
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) |
Not available for this condition / refrigerant |
MCC |
8.4 A |
Min fuse rating [A] |
10 А |
Model number |
OP-LPQM068NTP00E |
RLA |
6 A |
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] |
71 дБА |
Версія |
P00 |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
415 В |
Використання сегмента |
Низький протитиск |
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] |
3300 м³/год |
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] |
68 Вт |
Внутрішній об'єм конденсатора |
0.58 л |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Condensing Units |
Довжина [мм] |
480 мм |
Дозвільні документи ресивера |
CE |
Діаметр вентилятора [мм] |
450 мм |
Електричний код |
E |
Загальна висота [мм] |
813 мм |
Застосування |
LBP |
К-ть фаз (вентилятор) |
1 |
К-ть фаз (компресор) |
3 |
Кількість вентиляторів |
1 |
Назва виробу в досьє SCIP |
OPTYMA P00 A7 D7 |
Назва продукту |
Package unit |
Напруга 50 Гц [В] |
380 В |
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] |
415 В |
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] |
230 В |
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] |
230 В |
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] |
230/1/50 |
Напруга живлення компресора [В] |
400/3/50 |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
380 В |
Номер досьє SCIP |
1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
Обсяг ресивера [л] |
3.4 л |
Опис |
OP-LPQM068NTP00E |
Підключення рідинної лінії [дюйм] |
3/8 дюйм |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
5/8 дюйм |
Розмір лопасті вентилятора [мм] |
450 мм |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] |
60 дБА |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] |
40 дБА |
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] |
110 Вт |
Струм вентилятора при 50 Гц [A] |
0.47 А |
Технологія |
Поршневий |
Тип |
Optyma™ Plus P00 |
Тип з'єднання |
ПРИПІЙ |
Тип кожуха/решітки вентилятора |
H2 |
Тип конденсатора |
D7 |
Фаза |
3 |
Холодоагенти |
R404A R452A R507A |
Частота [Гц] |
50 Гц |
Ширина [мм] |
1090 мм |