OP-LPQM048NTP00G

114X3225

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R507A; R452A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 102 Kilogram
Bага нетто 80 Kilogram
Об'єм 635.544 Liter
EAN 5702428565080

 

Compressor model NTZ048-5
Contain batteries Ні
Family Optyma™ Plus
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Так
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Потужність охолодження [kW] (R452A) 1.13 кВт
LRA 37 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 11 A
Min fuse rating [A] 16 А
Model number OP-LPQM048NTP00G
RLA 7.9 A
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 70 дБА
Версія P00
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 240 В
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 3300 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 68 Вт
Внутрішній об'єм конденсатора 0.58 л
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Condensing Units
Довжина [мм] 480 мм
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 450 мм
Електричний код G
Загальна висота [мм] 813 мм
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Назва виробу в досьє SCIP OPTYMA P00 A7 D7
Назва продукту Package unit
Напруга 50 Гц [В] 220 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 240 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] 230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 220 В
Номер досьє SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Обсяг ресивера [л] 3.4 л
Опис OP-LPQM048NTP00G
Платформа швидкості Fixed-speed
Підключення рідинної лінії [дюйм] 3/8 дюйм
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 5/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 450 мм
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] 59 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 39 дБА
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 110 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.47 А
Технологія Поршневий
Тип Optyma™ Plus P00
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора H2
Тип конденсатора D7
Фаза 1
Холодоагенти R404A
R452A
R507A
Частота [Гц] 50 Гц
Ширина [мм] 1090 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality