Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до ТРВ |
Вирівнювання тиску |
З зовнішнім вирівнюванням |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Expansion valves |
Група рідини |
2 |
Довжина капілярної трубки [дюйм] |
59 дюйм |
Довжина капілярної трубки [мм] |
1500 мм |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
10 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-25 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
50 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-15 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R22 R407C |
Збалансований порт [Так/Ні] |
Так |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Кількість на формат упаковки |
12 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
49 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
711 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Мідь |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Назва виробу в досьє SCIP |
TEA/TEAT/TEVA |
Назва продукту |
Термостатичний розширювальний клапан |
Налаштування перегріву |
Регульовний |
Напрямок |
Прямий |
Напрямок потоку |
Двохпотоковий |
Номер досьє SCIP |
28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Продуктивність клапанного вузла [TR] |
11 TR |
Продуктивність клапанного вузла [кВт] |
38 кВт |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір вирівнювання [дюйм] |
1/4 in |
Розмір виходу [дюйм] |
1 1/8 in |
Розмір впуску [дюйм] |
5/8 in |
Розмір клапанного вузла |
11 |
Статичний перегрів (SS) [°C] |
4 °C |
Статичний перегрів (SS) [°F] |
7.2 °F |
Температура елемента, макс. [°C] |
110 °C |
Температура елемента, макс. [°F] |
230 °F |
Тип |
TGE |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Тип підключення вирівнювання |
Пайка, ODF |
Точка MOP [°C] |
15 °C |
Точка MOP [°F] |
60 °F |
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] |
MOP 100 |
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R22/R407C |
Частини в комплекті |
Хомут кріплення термобалона |
Ідентичний продукт |
067N2028 |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |