Показати більше
TGE

Показано 360 продуктів

067N2000

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 10, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 3, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2001

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 10, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 3, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2002

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 14, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 4, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2003

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 20, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 6, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2004

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 20, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 6, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2005

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 20, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 6, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2006

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 27, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 7.5, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2007

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 38, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 11, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2008

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 38, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 11, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

067N2009

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 43, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 12, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Вигляд: