Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

067N2007

Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 38, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 11, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.462 Kilogram
Bага нетто 0.38 Kilogram
Об'єм 1.739 Liter
EAN 5702428138628

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тиску З зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Expansion valves
Група рідини 2
Довжина капілярної трубки [дюйм] 59 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 1500 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -15 °F
Затверджені UL холодагенти R22
R407C
Збалансований порт [Так/Ні] Так
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Назва виробу в досьє SCIP TEA/TEAT/TEVA
Назва продукту Термостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегріву Регульовний
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Двохпотоковий
Номер досьє SCIP 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Придатний до експлуатації Ні
Продуктивність клапанного вузла [TR] 11 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт] 38 кВт
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм] 1/4 in
Розмір виходу [дюйм] 7/8 in
Розмір впуску [дюйм] 5/8 in
Розмір клапанного вузла 11
Статичний перегрів (SS) [°C] 4 °C
Статичний перегрів (SS) [°F] 7.2 °F
Температура елемента, макс. [°C] 110 °C
Температура елемента, макс. [°F] 230 °F
Тип TGE
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Тип підключення вирівнювання Пайка, ODF
Точка MOP [°C] 15 °C
Точка MOP [°F] 60 °F
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] MOP 100
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R22/R407C
Частини в комплекті Хомут кріплення термобалона
Ідентичний продукт 067N2027
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality