TD 1 / TDE 1 is a thermostatic expansion valvedesigned to regulate refrigerant injection intoevaporators. The injection depends on therefrigerant superheat at the evaporator outlet,where the bulb must be placed.TD 1 / TDE 1 is constructed for hermetic sealedsystems and supplied as angle way andstraightway version.
Показано 6 продуктів
Термостатичний розширювальний клапан, TD 1, R290
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 0.87, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 0.25, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, TD 1, R290
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 1.27, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 0.36, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, TD 1, R290
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 2.02, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 0.58, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, TD 1, R290
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 3.14, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 0.89, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, TD 1, R290
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 4.36, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 1.24, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, TD 1, R290
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 6.86, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 1.96, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням