Термостатичний розширювальний клапан, TD 1, R290

068N5697

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 6.86, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 1.96, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.171 Kilogram
Bага нетто 0.147 Kilogram
Об'єм 0.489 Liter
EAN 5702424230203

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тиску З внутрішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група матр. для обмеж. прод. Угода про горючі речовини B (RC,CC)
Група продукції Expansion valves
Довжина капілярної трубки [дюйм] 30 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 750 мм
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Заводське налашт. [бар] 4.16 бар
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 60.3 фунт-сила на дюйм²
Збалансований порт [Так/Ні] Ні
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 34 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Назва дозвільного файлу UL SA7200
Назва продукту Термостатичний розширювальний клапан
Напрямок Кутовий
Напрямок потоку Однопотоковий
Оцінка джерела запалювання EN13463-3 Yes
Придатний до експлуатації Ні
Продуктивність клапанного вузла [TR] 1.96 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт] 6.86 кВт
Регульовний НВ
Розмір виходу [дюйм] 1/2 in
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Розмір клапанного вузла 5
Статичний перегрів (SS) [°C] 3 °C
Статичний перегрів (SS) [°F] 5.4 °F
Температура елемента, макс. [°C] 100 °C
Температура елемента, макс. [°F] 210 °F
Тип TD 1
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Фільтр Вбудован.
Холодоагенти R290
Частини в комплекті Хомут кріплення термобалона
Індикатор напрямку потоку Штампована стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality