Показати більше
T 2 / TE 2

Показано 71 продуктів

068Z2900

Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R744

Діапазон температур [°C]: -40 - 0, Точка MOP [°C]: 5, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068Z2901

Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R744

Діапазон температур [°C]: -40 - 0, Точка MOP [°C]: 5, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068Z3074

Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R23

Діапазон температур [°C]: -90 - -55, Точка MOP [°C]: -50, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068Z3209

Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068Z3210

Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -60 - -25, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068Z3211

Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068Z3225

Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - -5, Точка MOP [°C]: 0, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068Z3227

Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - -15, Точка MOP [°C]: -10, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068Z3229

Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -60 - -25, Точка MOP [°C]: -20, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068Z3238

Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R22/R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Вигляд: