Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R744

068Z2901

Діапазон температур [°C]: -40 - 0, Точка MOP [°C]: 5, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.315 Kilogram
Bага нетто 0.267 Kilogram
Об'єм 0.489 Liter
EAN 5715162427095

 

Afgangsstørrelse [mm] 12 mm
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Contain batteries Ні
Dele inkl. Følerbånd
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Kapilarrørslængde [in] 59 in
Kapillarrørslængde [mm] 1500 mm
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1305 psig
MOP-punkt [°F] 41 °F
Nominel kap.kond. Område N [IMP] OS=3,6°F
Overhedningsindstilling Justerbar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°F] [maks.] 32 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
UA address UA_2L.png
Udligningsstørrelse [mm] 6 mm
UL-godkendte kølemidler R744
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тиску З зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Група продукції Expansion valves
Група рідини 2
Діапазон температури [°C] [макс.] 0 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Категорія Art. 4, par. 3
Макс. робочий тиск [бар] 90 бар
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Назва виробу в досьє SCIP T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Назва програми частин T2/TE2
Назва продукту Термостатичний розширювальний клапан
Напрямок Кутовий
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Придатний до експлуатації Запчастини до ТРВ
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Статичний перегрів (SS) [°C] 3 °C
Статичний перегрів (SS) [°F] 5.4 °F
Тип TE 2
Тип вихідного підключення ПРИПІЙ
Тип вхідного з’єднання Розвальцьов.
Тип підключення вирівнювання ПРИПІЙ
Точка MOP [°C] 5 °C
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] MOP 561
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] OS=2K
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality