Thermostatic expansion valves regulate the injection of refrigerant liquid into evaporators.Injection is controlled by the refrigerant superheat.Therefore the valves are especially suitable for liquid injection in ”dry“ evaporators where the superheat at the evaporator outlet is proportional to the evaporator load.
Показано 125 продуктів
Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R744
Діапазон температур [°C]: -40 - 0, Точка MOP [°C]: 5, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R744
Діапазон температур [°C]: -40 - 0, Точка MOP [°C]: 5, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R23
Діапазон температур [°C]: -90 - -55, Точка MOP [°C]: -50, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, T 2, R22/R407C
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, T 2, R22/R407C
Діапазон температур [°C]: -60 - -25, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, T 2, R22/R407C
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R22/R407C
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R22/R407C
Діапазон температур [°C]: -60 - -25, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R22/R407C
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
Термостатичний розширювальний клапан, T 2, R22/R407C
Діапазон температур [°C]: -40 - -5, Точка MOP [°C]: 0, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням