Електричний розширювальний клапан, AKVA 10-1, Нержавіюча сталь

068F3261

Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in, Розмір впуску [дюйм]: 3/8 in, Тип вхідного з’єднання: Зварне з'єднання, Тип вихідного підключення: Зварне з'єднання, Значення Kv [м/год]: 0.01

Інформація про продукт

Вага брутто 0.45 Kilogram
Bага нетто 0.376 Kilogram
Об'єм 1.183 Liter
EAN 5702422155089

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOPD[бар/фунт/дюйм²] 18 bar
Аксесуари продукту Electric valve accessories
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Expansion valves
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.01 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.01 м³/год
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 18 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 42 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 610 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 10Вт AC 18 бар
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 10Вт AC 260 фунт на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Мін.OPD [бар] 0 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 0 фунт на дюйм²
Назва програми частин AKVA
Назва продукту Електричний розширювальний клапан
Напрямок Прямий
Номінальна продуктивність R717 [кВт] 4 кВт
Позначення типу Електричний розширювальний клапан
Придатний до експлуатації Electric valve spare parts
Принцип роботи PWM
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вбуд. фільтра [мкм] 100 мкм
Розмір виходу [дюйм] 1/2 in
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Розмір клапанного вузла [мм] 0.5 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Сумісні контролери Danfoss EKC 315A
EKE 347
Температура навколишнього середовища -50 - 50 °C
Тип AKVA 10-1
Тип вихідного підключення Зварне з'єднання
Тип вхідного з’єднання Зварне з'єднання
Умови ном. продукт. [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Умови ном. продукт. [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
t випар. = 5
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Холодоагенти R744
R717
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality