Котушка електронного розширювального клапана, ETS 8M

034G8350

Напруга живлення [В] DC: 12, Довжина кабелю [м]: 2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.188 Kilogram
Bага нетто 0.17 Kilogram
Об'єм 0.861 Liter
EAN 5715162493212

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
Supply voltage [V] DC 12 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до клапана з кроковим двигуном
Використання для продукту ETS 8M
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Expansion valves
Довжина кабелю [дюйм] 78.7 дюйм
Довжина кабелю [м] 2 м
Дозволи cURus
Діапазон струму [A] 0.14 А
Електричний роз'єм MC-RA3.5H04C-0001
Клас захисту корпусу IP IP67
Клас ізоляції B
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Назва програми частин ETS 8M
Назва продукту Котушка електронного розширювального клапана
Напруга живлення [В] DC 12 В
Опір котушки[Ом] 92
Позначення типу Bi-polar stator for ETS 8M
Придатний до експлуатації Ні
Споживана потужність [Вт] 1.9 Вт
Тип ETS 8M
Тип двигуна Біполярний
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality