Регулятор перепуску гарячого газу, TCHE

068U4530

Розмір впуску [мм]: 10, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 12, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 2.6, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.195 Kilogram
Bага нетто 0.178 Kilogram
Об'єм 0.5 Liter
EAN 5702428036016

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Seal No
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тиску З зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 2
Довжина капілярної трубки [дюйм] 35 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 900 мм
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 12 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -1 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 54 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 30 °F
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 45 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 45.5 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 660 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Біметал: сталь/мідь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Назва продукту Регулятор перепуску гарячого газу
Налаштування перегріву Регульовний
Напрямок Кутовий
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Придатний до експлуатації Ні
Продуктивність клапанного вузла [TR] 0.75 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт] 2.6 кВт
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [мм] 6 мм
Розмір виходу [мм] 12 мм
Розмір впуску [мм] 10 мм
Розмір клапанного вузла 3
Статичний перегрів (SS) [°C] 2 °C
Статичний перегрів (SS) [°F] 3.6 °F
Тип TCHE
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Тип підключення вирівнювання Пайка, ODF
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R134a/R513A
Частини в комплекті Хомут кріплення термобалона
Ідентичний продукт 068U4578
Індикатор напрямку потоку Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality