Регулятор перепуску гарячого газу, CPCE 12

034N0082

Розмір впуску [мм]: 12, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. робочий тиск [бар]: 28

Інформація про продукт

Вага брутто 0.96 Kilogram
Bага нетто 0.84 Kilogram
Об'єм 2.139 Liter
EAN 5702422007821

 

Contain batteries Ні
Customer part number 00A424
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до клапанів KV
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Додаткова інформація Упорскування: змішувач рідкого газу LG
Діапазон регулювання [бар] [Макс.] 6 бар
Діапазон регулювання [бар] [Мін.] 0 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 85 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм²] [Макс.] 85 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 140 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 284 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Заводське налашт. [бар] 0.4 бар
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 5.8 фунт-сила на дюйм²
Затверджені UL холодагенти R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 406 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 31 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 450 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP CPCE
Назва дозвільного файлу ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Регулятор перепуску гарячого газу
Номер досьє SCIP 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
Номінальна продуктивність R134a [TR] 4.3 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт] 7.9 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR] 6.2 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт] 17.4 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] 6.3 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] 16.4 кВт
Номінальна продуктивність R407C [TR] 6.7 TR
Номінальна продуктивність R407C [кВт] 19 кВт
Перепад тиску [бар] 18 бар
Перепадтиску [фунт/дюйм²] 260 фунт на дюйм²
Придатний до експлуатації Запасні частини до клапанів KV
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм] 1/2 in
Розмір виходу [мм] 12 мм
Розмір впуску [дюйм] 1/2 in
Розмір впуску [мм] 12 мм
Розмір підключення пілотної лінії [дюйм] 7/16 in - 20 UNF
Тип CPCE 12
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Тип підключення пілотної лінії Розвальцьов.
Умови ном. продукт. [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Умови ном. продукт. [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality