Показано 11 продуктів
Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 12
Розмір впуску [мм]: 12, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Розвальцьов., 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 0.68, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 15
Розмір впуску [мм]: 16, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Розмір виходу [мм]: 16.00, Тип вихідного підключення: Розвальцьов., 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 1.25, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 12
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 0.68, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 22
Розмір впуску [мм]: 22, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 1.85, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 12
Розмір впуску [мм]: 12, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 0.68, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 15
Розмір впуску [мм]: 16, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 16.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 1.25, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Регулятор перепуску гарячого газу, CPCE 12
Розмір впуску [мм]: 12, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Розвальцьов., 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Регулятор перепуску гарячого газу, CPCE 12
Розмір впуску [мм]: 12, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Регулятор перепуску гарячого газу, CPCE 15
Розмір впуску [мм]: 16, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 16.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Регулятор перепуску гарячого газу, CPCE 22
Розмір впуску [мм]: 22, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.0 бар - 6.0 бар, Макс. робочий тиск [бар]: 28