Показати більше
ICSH 25-80

Показано 60 продуктів

027H0159

Верхня кришка, ICSH 25

Верхня кришка, Тип: ICSH 25, Використання для продукту: ICV 25

027H0164

Верхня кришка, ICSH 32

Верхня кришка, Тип: ICSH 32, Використання для продукту: ICV 32

027H0169

Верхня кришка, ICSH 40

Верхня кришка, Тип: ICSH 40, Використання для продукту: ICV 40

027H0174

Верхня кришка, ICSH 50

Верхня кришка, Тип: ICSH 50, Використання для продукту: ICV 50

027H2120

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 25, Стикове зварювання, 25 мм

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 25, Використання для продукту: ICS 25; ICM 25

027H2121

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 25, Стикове зварювання, 25 мм

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 25, Використання для продукту: ICS 25; ICM 25

027H2122

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 25, Зварювання врозтруб, 25 мм

Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Розмір з'єднання [мм]: 25, Використання для продукту: ICS 25; ICM 25

027H2123

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 25, Пайка, 22 мм

Тип з'єднання: Пайка, Розмір з'єднання [мм]: 22, Використання для продукту: ICS 25; ICM 25

027H2124

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 25, Пайка, 28 мм

Тип з'єднання: Пайка, Розмір з'єднання [мм]: 28, Використання для продукту: ICS 25; ICM 25

027H2125

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 25, Пайка, 22 мм

Тип з'єднання: Пайка, Розмір з'єднання [мм]: 22, Використання для продукту: ICS 25; ICM 25

Вигляд: