Contain batteries |
Ні |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX |
Варіант ручної управління |
Шпиндель ручного відкриття |
Версія клапана |
Стандартна версія |
Верхня кришка |
1функціональний модуль |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Press. and temp. regul. valves |
Група рідини |
1 |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
120 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-60 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
248 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-76 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
2 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
1.7 м³/год |
Зовн. з'єднання тиску керування |
Приварний ніпель (порт P2) |
Категорія |
Art. 3, par. 3 |
Конфігурація відкриття |
Закритий (перепад тиску = 0бар) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (перепад тиску = 0,07–0,2бар) |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
65 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
943 фунт-сила на дюйм² |
Марка |
ICV Flexline |
Матеріал з'єднання |
Сталь |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва дозвільного файлу UL |
ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
Назва програми частин |
ICS |
Назва продукту |
Сервоклапан з пілотним керуванням |
Напрямок |
Прямий |
Опис продукту |
Клапан з сервоприводом |
Покриття поверхні |
Zn (TLP) |
Придатний до експлуатації |
Запасні частини до ICM/ ICS/ ICLX |
Підключення вимірювача тиску |
Внутрішня нарізь з пробкою-заглушкою |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Робота клапана |
З пілотним керуванням |
Розмір вихідного підключення [дюйм] |
3/4 in |
Розмір вихідного підключення [мм] |
20 мм |
Розмір вхідного підключення [дюйм] |
3/4 in |
Розмір вхідного підключення [мм] |
20 мм |
Стандарт з'єднання |
EN 10220 |
Тип |
ICS1 25-5 |
Тип вихідного підключення |
Стикове зварювання |
Тип вхідного з’єднання |
Стикове зварювання |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C R600 R600a |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |