Електричний регулювальний клапан, KVS 42, Мідь

034G2851

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 34, Розмір впуску [дюйм]: 1 3/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1 3/8 in

Інформація про продукт

Вага брутто 2.28 Kilogram
Bага нетто 1.595 Kilogram
Об'єм 12.708 Liter
EAN 5702428826235

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Аксесуари продукту Комплектуючі до клапана з кроковим двигуном
Варіант ручної управління Сервісний привід AST-G
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 2
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення M12
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Загальна кількість кроків 3810 (повні кроки)
Збалансований порт [Так/Ні] Так
Категорія I
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. дозв. навантаження [%] 100 %
Макс. заг. силов. конденс. прив. напр.[Вт] 5.5 Вт
Макс. заг. силов. конденс. прив. струму[Вт] 1.3 Вт
Макс. робочий тиск [бар] 34 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 493 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 33 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм²] 478.6 фунт на дюйм²
Макс.OPD зворотн. [бар] 10 бар
Макс.OPD зворотн. [фунт/дюйм²] 145 фунт на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Назва виробу в досьє SCIP ETS 250-800/KVS 42
Назва продукту Електричний регулювальний клапан
Напруга [В] DC [Макс.] 13.8 В
Напруга [В] DC [Мін.] 11.5 В
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Двохпотоковий
Номер досьє SCIP b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0
Номінальна продуктивність R134a [TR] 8.3 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт] 29.3 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR] 11.4 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт] 40.4 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] 10 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] 35.3 кВт
Опір [кОм] 0.1 кОм
Придатний до експлуатації Запчастини до клапана з кроковим двигуном
Примітка щодо умов номін. прод. Повністю відкритий, нормальний напрямок потоку
Режим кроку 2-фазний з повним кроком
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм] 1 3/8 in
Розмір виходу [мм] 35 мм
Розмір впуску [дюйм] 1 3/8 in
Розмір впуску [мм] 35 мм
Розмір електричного підключення 4 контакти
Струм фази (RMS) [мА] 100 мА
Струм фази (піковий) [мА] 141 мА
Сумісні контролери Danfoss EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Сумісність мастила MO
POE
Температура холодоагента [°C] [Мін.] -40 °C
Температура холодоагента [°F] [Макс.] 150 °F
Температура холодоагента [°F] [Мін.] -40 °F
Температура холодоагента [°С] [Макс.] 65 °C
Тип KVS 42
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Тип двигуна Біполярний
Умови ном. продукт. [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
Умови ном. продукт. [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
Фазова індуктивність [µH] 85000 μH
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Швидкість повного проходження [с] [Макс.] 25.4 с
Швидкість повного проходження [с] [Мін.] 12.7 с

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality