KVS is a series of electronic suction modulating valves for AC transport and refrigeration applications. Accurate temperature or pressure control is obtained by modulating the refrigerant flow in the evaporator with a current or voltage driver. With an EKC 368 controller (current driver) and an AKS sensor placed in the media to be controlled, an accuracy better than ± 0.5K can be obtained. The balanced design provides bi-flow operation as well as solenoid shut-off function in both flow directions at MOPD 33 bar (478 psig).
Показано 6 продуктів
Електричний регулювальний клапан, KVS 42, Мідь
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 34, Розмір впуску [дюйм]: 1 1/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1 1/8 in
Електричний регулювальний клапан, KVS 42, Мідь
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 34, Розмір впуску [дюйм]: 1 3/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1 3/8 in
Електричний регулювальний клапан, KVS 42, Мідь
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 34, Розмір впуску [дюйм]: 1 5/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1 5/8 in
Електричний регулювальний клапан, KVS 42, Мідь
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 34, Розмір впуску [дюйм]: 7/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 7/8 in
Електричний регулювальний клапан, KVS 15, Мідь
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 45.5, Розмір впуску [дюйм]: 5/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 5/8 in
Електричний регулювальний клапан, KVS 15, Мідь
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 45.5, Розмір впуску [дюйм]: 7/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 7/8 in