Клапанна станція, ICF 20 EVRAT, 20 мм

027L4518

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: ФЛАНЕЦЬ, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 42, Діапазон температур [°C]: -40 - 105

Інформація про продукт

Вага брутто 4.342 Kilogram
Bага нетто 4.035 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5702428884150

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Фланці
Комплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Multifunction valves
Група рідини 1
Діапазон температури [°C] [макс.] 105 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 221 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 42 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 610 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Модуль 2 Фільтр
Модуль 3 Електромагнітний клапан
Модуль 4 Ручне відкриття
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Клапанна станція
Напрямок Прямий
Опис продукту Рішення контролю
Покриття поверхні Zn (TLP)
Придатний до експлуатації Запасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4 in
Розмір з'єднання [мм] 20 мм
Стандарт з'єднання NA
Тип ICF 20 EVRAT
Тип з'єднання ФЛАНЕЦЬ
Тип модуля 2 ICFF 15
Тип модуля 3 ICFE 20
Тип модуля 4 ICF 15
Типовий код ICF ICF-20-4-20XXXXXXXXXXXXXXYXX
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality